您在此處:處理 PublishView™ 文件 > 使用問題

使用問題

PublishView™ 文件和 TI‑Nspire™ 文件相似,是由一或多個問題所組成。

使用問題控制 PublishView™ 文件的配置,以將變數獨立出來。 在多個問題中使用名稱相同的變數時,變數可具有不同的值。 若要將問題新增至 PublishView™ 文件,請開啟 [工作表] 內容功能表,或使用 [文件] 工作空間 [插入] 功能表內的選項。 新增問題時,請記住下列準則:

新的 PublishView™ 文件預設會包含一個問題。
可以在任何舊有的問題後方插入問題。
無法在舊有問題內容中插入問題。
新問題的間隔皆會插入所選取問題的後方。
插入問題間隔可在間隔下方新增空白區域。
兩個問題間隔之間的任何物件屬於間隔上方問題的一部分。
前一個問題間隔的下方具有所有工作表與物件。
問題間隔與任何物件均不相關,它可讓您在問題中移動物件而不會影響到問題間隔的位置。

新增問題

若要將問題新增至開啟中的 PublishView™ 文件,請執行下列動作:

1. 在工作表的任意位置上按一下右鍵,然後選取 插入 > 問題

系統會新增問題至文件中任何舊有問題的下方。 問題間隔在問題之間提供一條可見的分隔線。

2. 若要為問題命名,請標示預設文字、輸入名稱,然後在文字方塊以外的區域按一下以儲存名稱。

此時會儲存問題間隔。

如果文件有多個問題,請使用文件右邊的捲軸,向上或向下瀏覽問題。

管理問題間隔

問題間隔可分隔問題與變數集。

每個問題都有問題間隔。
當新增問題至文件時,會顯示問題間隔。
問題間隔顯示為一條虛線,並在工作表左邊的位置顯示問題名稱。
問題名稱預設為顯示 <問題名稱>。 標示預設文字以輸入問題的新名稱。
問題名稱不需要是唯一的。 不同問題可以有相同的名稱。

隱藏及顯示問題間隔

可以選擇要在 PublishView™ 文件中隱藏或顯示問題間隔。 預設為顯示問題間隔。

1. 在文件的任意空白區域(在任何物件以外的區域)按一下右鍵,以開啟工作表內容功能表。
2. 按一下 配置選項

此時會開啟 [顯示/隱藏選項] 對話方塊。

附註: 也可以選取 檢視> PublishView™ 配置選項

3. 清除 顯示問題間隔選項以在文件中隱藏問題間隔。 選取該選項以回到預設值並顯示問題間隔。
4. 按一下確定 即可關閉對話方塊。

重新命名問題

1. 按一下問題間隔線上舊有的問題名稱。
2. 輸入問題新名稱。
3. 按一下文字方塊以外的區域以儲存新名稱。

刪除問題

若要刪除問題,請完成下列其中一項動作:

選取問題間隔,然後按一下 位於間隔右邊的 。
按一下 Edit(編輯)> Delete(刪除)
在問題間隔上按一下右鍵並按一下 刪除
選取問題間隔並按一下 DeleteBackspace 鍵。

刪除問題時,會移除問題中的所有物件,也會移除所選取問題間隔與下一個問題間隔之間的空間。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated