「目錄」中會提供一個列表列出預設常數與測量單位。您也可以自行定義單位。
附註: 如果您知道單位的名稱,可以直接輸入單位。例如,您可以輸入 _qt 來指定夸脫。若要在計算工具上輸入底線符號,請按 / _。
您可以相同的類別(比如長度)內轉換任意兩個單位的值。
範例:利用「目錄」將 12 公尺轉換成呎。所需的運算式為 12·_m¢_ft。
| 1. | 在輸入列上輸入 12。 |
| 2. | 在 [公用程式] 標籤中按一下 來顯示單位轉換。 |
計算機: 按 k 3。
| 3. | 選取 [長度] 類別來展開預設長度單位的列表。 |
計算機: 捲動至 [長度] 類別,然後按 ·。
| 4. | 捲動到 [公尺]。 |
計算機: 捲動到 _m(注意「說明」視窗中的 [公尺] 提示)。
| 5. | 按 · 將項目 _m 貼入輸入列。 |
| 6. | 選取位於「單位」列表頂端的「轉換運算子」(¢),然後按 · 以將其貼入輸入列。 |
| 7. | 從「長度」類別中選取 _ft,然後按 ·。 |
| 8. | 按 · 來計算運算式。 |
使用者自行定義的單位與預設單位相同,必須以底線符號開頭。
範例:利用預設單位 _ft 和 _min,定義名稱為 _fpm 的單位,讓您可以每分單位呎來輸入速度值,並將速度結果轉換成每分單位呎。
現在您可以使用新的速度單位 _fpm。