您在此处:使用审阅工作区 > 将答案标记为正确或错误

将答案标记为正确或错误

您可以使用审阅工作区将选定的答案标记为正确或错误。 如果审阅正确答案已标记的文档,您可以更改正确答案。 在具有多个答案的多选问题中,您可以添加其他正确答案。

如果您已选中“显示正确答案”框,则标记为正确的答案将以绿色突出显示。

软件将基于正确答案重新计算数据,然后数据视图窗格会更新视图以体现更改。

将答案标记为正确:

在学生窗格中,右键单击一位学生,然后选择“标记为正确”
在数据视图窗格中,右键单击一个答案,然后选择“将选定内容标记为正确”
在数据视图窗格中,选择一个答案,然后在审阅工具窗格中选择“将选定内容标记为正确”

在具有多个答案的多选问题中,答案旁边会显示复选标记。

单击复选标记,将答案标记为正确。

当您将答案标记为错误时,软件会清除绿色突出显示。

将答案标记为错误:

在学生窗格中,右键单击一位学生,然后单击“从正确答案中删除”
在数据视图窗格中,右键单击一个答案,然后单击“将选定内容标记为错误”
在具有多个答案的多选问题中,单击绿色的复选标记。

: 如果您将答案更改为正确或错误,您此前手动判定学生正确或错误答案所生产的任何分数不会因此而发生变更。

当您标记答案时,不同的问题类型中将发生以下动作。

 

问题类型

动作

多选,一个答案

图像: 标签,一个答案

图像: 对象点,一个答案

添加新答案替换当前答案。 删除答案会使该问题当前无正确答案。

多选,多个答案

图像: 标签,多个答案

图像: 对象点,多个答案

添加新答案会增加正确答案集。 例如,答案“A 和 B”变为“A 和 B 和 C”。删除答案会缩减正确答案集。

开放式答案: 解释

开放式答案: 文本匹配

方程: f(x) 和 y=

坐标点

表达式: 变量

化学

添加新答案会增加正确答案集。 删除答案会使该问题当前无正确答案。

表达式: 数字

添加新答案(不管是否标注公差)将替换当前答案。 删除答案会使该问题当前无正确答案。

下面的示例以不同的数据视图显示标记为正确的答案。

 

柱状图视图,具有多个答案(其中两个为正确答案)的多选问题,按“显示单独的学生答案”整理,并且学生窗格中没有选定任何学生。

 

柱状图视图,具有多个答案(其中两个为正确答案)的多选问题,按“显示单独的学生答案”整理,并且学生窗格中选定一位学生。

柱状图视图,具有多个答案(其中两个为正确答案)的多选问题,按“显示分组的学生答案”整理,并且学生窗格中没有选定任何学生。

 

柱状图视图,具有多个答案(其中两个为正确答案)的多选问题,按“显示分组的学生答案”整理,并且学生窗格中选定一位学生。

 

频数表视图,具有一个正确答案的多选问题,并且学生窗格中没有选定任何学生。

 

学生表视图,具有一个正确答案的多选问题,并且学生窗格中选定一位学生。

 

图形视图,具有一个正确答案的方程 y= 问题,并且学生窗格中没有选定任何学生。

 

图形视图,具有一个正确答案的方程 y= 问题,并且学生窗格中选定一位学生。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated