| 1. | 插入新的问题并选择 “3D 绘图”视图。 |
| 2. | 从操作菜单中,选择插入 游标,单击进行定位,然后键入 time 作为其变量名。 |
| 3. | 显示游标的上下文菜单,单击设置,然后输入以下值。 |
值: 3.8
最小: 3.2
最大: 4.4
步长: 0.1
| 4. | 在输入行中,定义此处显示的函数: |
| 5. | 拖动游标指针查看时间的变化效果。 |
| 6. | 添加视觉偏好。 例如: |
| - | 更改工作区背景色。 |
| - | 隐藏框、轴或图例。 |
| - | 自动旋转图形。 |
| - | 更改图形填充色并隐藏其线条。 |
| - | 更改图形透明度和阴影。 |
| 7. | 要使图形生成动画,请显示游标的上下文菜单,然后选择动画。 (若要停止,请从上下文菜单中单击停止 动画。) |
您可以将手动或自动旋转结合游标动画一起使用。 通过调整 x 和 y 分辨率,从而在曲线定义与动画流畅性间达到平衡。