通过文档设置可以控制所有数字(包括元素或矩阵和列表)在 TI‑Nspire™ 和 PublishView™ 文档中的显示方式。 您可以随时更改默认设置并可指定用于特定文档的设置。
| 1. | 创建新文档或打开现有的文档。 |
| 2. | 从 TI‑Nspire™ 文件菜单选择设置 > 文档 设置。 |
“文档设置”对话框将打开。
初次打开“文档设置”时,将显示默认设置。
| 3. | 按 Tab 或使用鼠标可在设置列表中移动。 单击 ¤ 打开下拉列表,查看每个设置的可用值。 |
|
字段 |
值 |
|||||||||
|
显示数位 |
|
|||||||||
|
角度 |
|
|||||||||
|
指数显示形式 |
|
|||||||||
|
实数或复数显示形式 |
|
|||||||||
|
计算模式 |
注: 自动模式会将不是整数的答案显示为分数,除非问题中使用了小数。 精确模式 (CAS) 会将不是整数的答案显示为分数或符号形式,除非问题中使用了小数。 |
|||||||||
|
向量形式 |
|
|||||||||
|
进制 |
|
|||||||||
|
单位制 (CAS) |
|
| 4. | 单击所需设置。 |
| 5. | 请选择以下选项之一: |
| • | 要将自定义设置应用到“所有”文档,请单击“设为默认值”。 |
| • | 要将设置仅应用到打开的文档,请单击“确定”。 |
| • | 要恢复默认设置,请单击“还原”。 |
| • | 单击“取消”关闭对话框,不做任何改动。 |