使用“窗口/缩放”工具重新定义图形,以更好地查看关键点。 “窗口/缩放”工具包括:
| • | 窗口设置:显示“窗口设置”对话框,让您输入轴的 x‑min、x‑max、y‑min 和 y‑max 值。 |
| • | 缩放 - 数据:调整缩放系数以显示全部已绘制数据。 |
| • | 放大:定义放大位置的中心点。 放大系数约为 2。 |
| • | 缩小:定义缩小位置的中心点。 缩小系数约为 2。 |
| 1. | 在窗口/缩放菜单上,选择窗口设置。 |
窗口设置对话框将打开。 x‑min、x‑max、y‑min 和 y‑max 的当前值显示在该字段中。
注: 只有相应的方框可以编辑,具体取决于工作区中有一个轴还是两个轴。
| 2. | 键入新值以覆盖旧值。 |
| 3. | 单击确定应用更改并重画图表。 |
| ▶ | 在窗口/缩放菜单上,单击缩放数据。 |
工作区将重新标度以显示所有已绘制数据。
| 1. | 在窗口/缩放菜单上,单击放大。 |
| 2. | 在工作区中,单击关键区域的中心点, 让其成为放大动作的中心。 |
图表将聚焦于上一步骤选定的点,以此为中心放大部分图表从而进行重画。
| 1. | 在窗口/缩放菜单上,单击缩小。 |
| 2. | 在工作区中,单击关键区域的中心点, 让其成为缩小动作的中心。 |
图表将以上一步骤中选择的点为中心放大部分图表,从而进行重画。